Univerzální rozhraní 4-násobné, s 4 LED výstupy, vestavné, KNX easy TXB344
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Jedna LED dioda 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémKNX
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Elektrický proud
-
Počet vstupních obvodů4
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Vybavení
-
Vyžaduje externí signální napětíAno
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
S bateriíNe
-
S řízením systému HVACNe
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Osvětlení
-
Ovládání LEDAno
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 45 °C
Napětí
-
Vstupní napětí5 - 5 V
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Typ napájecího napětíDC
-
Systémové napětí30 V DC přes sběrnici
Texty
-
Způsob montážePro montáž pod omítku a do dutých příček
-
Typ připojeníS předmontovaným kabelem
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační návod
Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-15
PDF936,22 kB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TXB344
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25
VD2152,98 kB -
Průvodce aplikací
Description d'application TXB322AU_TXB344-AU
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF913,44 kB
Více dokumentace