The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Podlahová víka a boxy
  • TUSS000
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Klíč pro kruhové záslepky TUSS000

EAN
4012002247389
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Klíč pro kruhové záslepky

TUSS000

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 11 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • EKSQ405TM

    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN

    0,00 €  / *
  • VANR2009005

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR2003

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR2019005

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR2013

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR1200

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR12009005

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR12003

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu 3mm

    0,00 €  / *
  • VANR1201

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr

    0,00 €  / *
  • VANR12019005

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu gr db

    0,00 €  / *
  • VANR12013

    supply-unit R12 wet c. t. outl alu 3mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TUSS000
PDF
Hager RoHS report TUSS000
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TUSS000 | Hager

    Obrázek produktu TUSS000

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TUSS000 | Hager

    Hager Produktový list TUSS000

    Klíč pro kruhové záslepky

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    745,19 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GTVR400 - Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
    GTVR400
    Nosič modulů pro 4 přístroje modul 45 pro Q12/R12/R10
  • 2
    GTVR300 - Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
  • 3
    TULAA105 - Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
    TULAA105
    Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm
  • 4
    EKSQ405TM - Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
    EKSQ405TM
    Výškově stav. podlah. krabice čtvercová 405mm pro průchod trubek 28/44mm, 20kN
  • 5
    EKSQ405BL - Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN
    EKSQ405BL
    Výškově stavitelná podlahová krabice čtvercová 405mm zaslepovací 28/44mm, 20kN

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.