The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • TRE600
    EAN
    3250617579346
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • Vidět víc

    Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý TRE600

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý

    TRE600

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu
    • EE806

      Dálkový ovladač IR pro detektory pohybu komfort EE85./86./87.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy, quicklink
    • Mini­mální pracovní cyklus
      30 s
    Rozměry
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      2,5 - 4,0 m
    • Instalační výška
      2,5 - 4,0 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      15 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      5 - 1 000 lx
    Detekce
    • Nastavi­telný úhel detekce
      45 - 90 °
    • Úhel záběru
      360 - 360
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      360 - 360
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 45 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS), Poly­car­bonat (PC)
    Texty
    • Funkce
      Před­běžné varování před vypnutím na stmíva­cích vlož­kách, Easy doplň­kové funkce: +6 scén, provozní režim zapnu­to/vypnuto, vyvo­lání scény při pohybu/bez pohybu, S pamě­ťovou funkcí pro simulaci přítom­nosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny, Funkce rese­tování (do továrního nasta­vení)
    • Způsob montáže
      Pro nástěnnou montáž, Připo­jení připra­vené k použití
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      12 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      8 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TRE600
    PDF
    RoHS report TRE600
    PDF
    PEP dokument International 2021-11-24
    PDF
    319,06 kB

    Ke stažení

    • Obrázek TRE600 | Hager

      Obrázek produktu TRE600

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TRE600 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TRE600

      Bezdrátový venkovní detektor pohybu s LED reflektorem, IP55 quicklink, bílý

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02 | Hager

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2016-11-02

      PDF
      44,76 MB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2019-05-14

      PDF
      43,60 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TRE600 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TRE600

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      169,14 kB
      Obrázek Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600 | Hager

      Logiciel d'applicatioon ETS du TRE600

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      177,19 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Description d'application ETS TRE600 | Hager

      Description d'application ETS TRE600

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2012-02-23

      PDF
      1,84 MB
    • Popis funkce

      Obrázek Description d'application TX100 TRE600 | Hager

      Description d'application TX100 TRE600

      Popis funkce en-GB 2012-03-01

      PDF
      1,87 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TRE521 - KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat
      TRE521
      KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat
    • 2
      85122200 - Spínací modul 2-násobný, elektronický
      85122200
      Spínací modul 2-násobný, elektronický
    • 3
      85122201 - Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
      85122201
      Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie
    • 4
      80262161 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3
      80262161
      Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy pro kulaté série, Berker R.1/R.3
    • 5
      TRE520 - KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, bílá mat
      TRE520
      KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, bílá mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.