EE806 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
  • EE806

Dálkový ovladač IR pro detektory pohybu komfort EE85./86./87.

EE806

  • Systém řízení budov KNX
  • Detek­tory pohybu a přítom­nosti

Dálkový ovladač IR pro detektory pohybu komfort EE85./86./87. EE806

EAN
3250612258062
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    10 mm
  • Šířka
    63 mm
  • Délka
    111 mm
Mate­riál
  • Barva
    černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration EE806 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration EE806 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek EE806 | Hager

    Obrázek produktu EE806

  • Návod k obsluze

    Obrázek Návod k obsluze International 2022-04-07 | Hager

    Návod k obsluze International 2022-04-07

    PDF
    984,16 kB
    Obrázek Návod k obsluze en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17 | Hager

    Návod k obsluze en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-17

    PDF
    1,07 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2024-01-18

    PDF
    113,27 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2024-01-18

    PDF
    107,51 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    2
  • 1
    EE807 - Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový
    EE807
    Dálkový ovladač IR pro detektory přítomnosti víceúčelový
  • 2
    EE808 - IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti
    EE808
    IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.