Bezdrátový tlačítkový ovl. pro vyvolání poplachu kouřového hlásiče TG55xA, modrá TG558A
EAN
3599430015281
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 65 °C
Rozměry
-
Hloubka35 mm
Baterie
-
S integrovanou záložní bateriíAno
-
Životnost baterie10 let
Vybavení
-
Schváleno VdSNe
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Ke stažení
Více dokumentace