The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Bezpečnostní systémy
    • Kouřové a teplotní hlásiče
    • Bezdrá­tové auto­nomní hlásiče kouře a zvýšené teploty
    • TG551A
    EAN
    3599430009747
    Balení
    1 ks
    • Bezdrá­tové auto­nomní hlásiče kouře a zvýšené teploty

    Hlásič kouře a teploty s bezdrátovou komunikací, bateriový, záloha 10 let, bílá TG551A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Hlásič kouře a teploty s bezdrátovou komunikací, bateriový, záloha 10 let, bílá

    TG551A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Zásuvka pro požární hlásič 1 dostupné produkty
    • Neau­to­ma­tický detektor pro systém detekce nebez­pečí 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Zásuvka pro požární hlásič
    • Neau­to­ma­tický detektor pro systém detekce nebez­pečí
    • RXA05X

      Reléový modul pro kouřové hlásiče TG550A/TG551A včetně patice, bílá

      0,00 €  / *
    • TG558B

      Bezdrátový tlačítkový ovl. pro ukončení poplachu kouřového hlásiče TG55xA, bílá

      0,00 €  / *
    • TG558A

      Bezdrátový tlačítkový ovl. pro vyvolání poplachu kouřového hlásiče TG55xA, modrá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Připo­ji­telné
      Ano
    • Voli­telné rádiové připo­jení
      Ne
    • Typ možností připo­jení
      Rádiový
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      Lithiová baterie 6 V
    Vyba­vení
    • Hlasi­tost bzučáku
      85 dB
    Rozměry
    • Průměr
      116 mm
    • Výška
      49 mm
    Baterie
    • Životnost baterie
      10 let s nevy­měni­telnou lithi­ovou baterii
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP22
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 65 °C
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010

    Ke stažení

    • Obrázek TG551A | Hager

      Obrázek produktu TG551A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TG551A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TG551A

      Hlásič kouře a teploty s bezdrátovou komunikací, bateriový, záloha 10 let, bílá

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10 | Hager

      Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE 2019-03-10

      PDF
      3,75 MB
      Obrázek Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23 | Hager

      Návod k použití en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2023-02-23

      PDF
      5,68 MB
    • Certifikát produktu

      Obrázek Certifikát produktu de-DE 2025-08-19 | Hager

      Certifikát produktu de-DE 2025-08-19

      PDF
      477,93 kB
      Obrázek Certifikát produktu en-GB, de-DE 2023-11-07 | Hager

      Certifikát produktu en-GB, de-DE 2023-11-07

      PDF
      1,08 MB
      Obrázek Certifikát produktu en-GB 2023-06-06 | Hager

      Certifikát produktu en-GB 2023-06-06

      PDF
      113,49 kB
      Obrázek Certifikát produktu fr-FR 2026-06-09 | Hager

      Certifikát produktu fr-FR 2026-06-09

      PDF
      123,66 kB
      Obrázek VdS certificate (DE, EN) | Hager

      VdS certificate (DE, EN)

      VdS certificate for TG551A (German & English)

      PDF
      1,08 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-28

      PDF
      380,09 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      4
    • 1
      RXA05X - Reléový modul pro kouřové hlásiče TG550A/TG551A včetně patice, bílá
      RXA05X
      Reléový modul pro kouřové hlásiče TG550A/TG551A včetně patice, bílá
    • 2
      TG558B - Bezdrátový tlačítkový ovl. pro ukončení poplachu kouřového hlásiče TG55xA, bílá
      TG558B
      Bezdrátový tlačítkový ovl. pro ukončení poplachu kouřového hlásiče TG55xA, bílá
    • 3
      TG550A - Hlásič kouře s bezdrátovou komunikací, bateriový, záloha 10 let, barva bílá
      TG550A
      Hlásič kouře s bezdrátovou komunikací, bateriový, záloha 10 let, bílá
    • 4
      TG558A - Bezdrátový tlačítkový ovl. pro vyvolání poplachu kouřového hlásiče TG55xA, modrá
      TG558A
      Bezdrátový tlačítkový ovl. pro vyvolání poplachu kouřového hlásiče TG55xA, modrá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.