The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Mete­o­ro­lo­gické stanice
    • TG353
    EAN
    3250615873538
    Balení
    1 ks
    • Mete­o­ro­lo­gické stanice

    Velký kloubový výložník pro meteostanici TG053, 400mm TG353

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Velký kloubový výložník pro meteostanici TG053, 400mm

    TG353

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    Mate­riál
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál
      Hliník
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -30 - 50 °C
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Texty
    • Způsob montáže
      Pro montáž na stěnu a na stožár
    • Typ připo­jení
      S nástrčnými svor­kami pro napá­jení

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration TG353
    PDF
    Hager RoHS report TG353
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TG353 | Hager

      Obrázek produktu TG353

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet TG353 | Hager

      Hager Product data sheet TG353

      Velký kloubový výložník pro meteostanici TG053, 400mm

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A | Hager

      Support petit modele pour station meteorologique KNX TG 053A

      Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      158,43 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      3
    • 1
      TXE531 - KNX , easy, GPS meteostanice , bez logických funkcí
      TXE531
      KNX , easy, GPS meteostanice , bez logických funkcí
    • 2
      TG354 - Malý kloubový výložník pro meteostanici TG053
      TG354
      Malý kloubový výložník pro meteostanici TG053
    • 3
      TG353 - Velký kloubový výložník pro meteostanici TG053, 400mm
      TG353
      Velký kloubový výložník pro meteostanici TG053, 400mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.