The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Mete­o­ro­lo­gické stanice
    • TXE531
    EAN
    3250616046016
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Mete­o­ro­lo­gické stanice

    KNX , easy, GPS meteostanice , bez logických funkcí TXE531

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX , easy, GPS meteostanice , bez logických funkcí

    TXE531

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Pomocné napnutí
      24 - 24 V
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -30 - 50 °C
    Texty
    • Způsob montáže
      S trub­kovou objímkou pro upevnění na stožár, Pro montáž na stěnu a na stožár
    • Typ připo­jení
      S nástrčnými svor­kami pro napá­jení
    Osvět­lení
    • Rozsah měření jasu
      0 - 150 000 lx
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecný KNX telegram, Měření teploty
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TXE531
    PDF
    RoHS report TXE531
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXE531 | Hager

      Obrázek produktu TXE531

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXE531 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXE531

      KNX , easy, GPS meteostanice , bez logických funkcí

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2014-07-31 | Hager

      Instalační návod International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB 2015-04-22 | Hager

      Instalační návod en-GB 2015-04-22

      PDF
      2,75 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TXE531 | Hager

      ETS Database for TXE531

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      72,15 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description TXE531 | Hager

      Application description TXE531

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2015-03-25

      PDF
      2,72 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-03-30 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      2
    • 1
      TG354 - Malý kloubový výložník pro meteostanici TG053
      TG354
      Malý kloubový výložník pro meteostanici TG053
    • 2
      TG353 - Velký kloubový výložník pro meteostanici TG053, 400mm
      TG353
      Velký kloubový výložník pro meteostanici TG053, 400mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.