KNX Měření spotřeby pro 3 obvody, 0,2-90A , bez proudových transformátorů TE331
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
EK028
Měřící proudový transformátor 1850-1A , KNX easy
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Architektura
-
Sběrnicový systémKNX
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem PowernetNe
Elektrický proud
-
Maximální proud měřicího obvodu90 A
-
Příkon sběrnice, přenos dat15 mA
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Kapacita
-
Počet modulů6
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Texty
-
SvorkaS připojovací svorkou pro snímač venkovní teploty, S připojovací svorkou pro vzdálený komunikační vstup (pouze pro Francii), S připojovací svorkou pro tarifní vstup (HT/NT), Se svorkami pro připojení k síti, Se 2 připojovacími svorkami referenčních fází pro kanál čítače 2 a 3, 3x připojovací svorka pro proudové transformátory
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TE331
KNX Měření spotřeby pro 3 obvody, 0,2-90A , bez proudových transformátorů
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07
PDF1,99 MB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TE331
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD88,93 kB -
Průvodce aplikací
Application description TE331
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2014-11-28
PDF2,23 MB -
Popis funkce
Application description TE331
Popis funkce en-GB 2013-01-15
PDF2,69 MB
Application description TE331
Popis funkce en-GB 2012-03-02
PDF2,64 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2024-01-18
PDF117,80 kB
Více dokumentace