The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
  • SVN413
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V SVN413

EAN
3250615721945
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V

SVN413

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet kontaktů INV
    0
  • Počet kontaktů NC
    0
  • Počet kontaktů NO
    1
  • Se signálním svíti­dlem
    Ano
Elek­trický proud
  • Doty­kový proud
    16 A
  • Jmenovitý proud
    16 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    66 mm
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    250 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SVN413
PDF
Hager RoHS report SVN413
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SVN413 | Hager

    Obrázek produktu SVN413

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SVN413 | Hager

    Hager Product data sheet SVN413

    Stiskací spínač 1S, 16A s kontrolkou zelenou , 230V

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SBN416 - Vypínač 4 pól. 16A
    SBN416
    Vypínač 4 pól. 16A
  • 2
    SBN440 - Vypínač 4 pól. 40A
    SBN440
    Vypínač 4 pól. 40A
  • 3
    SVN122 - Kontrolka LED červená, 230 V AC
    SVN122
    Kontrolka LED červená, 230 V AC
  • 4
    SVN125 - Kontrolka LED čirá, 230 V AC
    SVN125
    Kontrolka LED čirá, 230 V AC
  • 5
    SVN126 - Kontrolka LED dvojnásobná zelená + červená, 230 V AC
    SVN126
    Kontrolka LED dvojnásobná zelená + červená, 230 V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.