The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
  • SVN122
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Kontrolka LED červená, 230 V AC SVN122

EAN
3250615721624
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kontrolka LED červená, 230 V AC

SVN122

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    250 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    4 000 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -20 - 50 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 80 °C
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    0.75 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    0.75 - 10 mm²
  • Typ patice svítidla
    Nastavi­telný
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,80 W
  • Výkon na nabí­jecí bod
    0
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    62 mm
Osvět­lení
  • Typ svítidla
    LED
Mate­riál
  • Barva
    Červená
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SVN122
PDF
Hager RoHS report SVN122
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SVN122 | Hager

    Obrázek produktu SVN122

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SVN122 | Hager

    Hager Produktový list SVN122

    Kontrolka LED červená, 230 V AC

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SK600 - Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V
    SK600
    Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V
  • 2
    SBN416 - Vypínač 4 pól. 16A
    SBN416
    Vypínač 4 pól. 16A
  • 3
    SBN432 - Vypínač 4 pól. 32A
    SBN432
    Vypínač 4 pól. 32A
  • 4
    SBN440 - Vypínač 4 pól. 40A
    SBN440
    Vypínač 4 pól. 40A
  • 5
    SVN121 - Kontrolka LED zelená, 230 V AC
    SVN121
    Kontrolka LED zelená, 230 V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.