The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
  • SVN411
  • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky

Tlačítko 1S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V SVN411

EAN
3250615721921
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Tlačítko 1S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V

SVN411

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Počet kontaktů INV
    0
  • Počet kontaktů NC
    0
  • Počet kontaktů NO
    1
  • Se signálním svíti­dlem
    Ano
Elek­trický proud
  • Doty­kový proud
    16 A
  • Jmenovitý proud
    16 A
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Rozměry
  • Výška
    83 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Hloubka
    66 mm
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    250 V
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SVN411
PDF
Hager RoHS report SVN411
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SVN411 | Hager

    Obrázek produktu SVN411

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SVN411 | Hager

    Hager Product data sheet SVN411

    Tlačítko 1S, 16A s kontrolkou zelenou, 230V

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SVN351 - Tlačítko 1S+1R, 16A, 230V
    SVN351
    Tlačítko 1S+1R, 16A, 230V
  • 2
    SBN225 - Vypínač 2 pól. 25A
    SBN225
    Vypínač 2 pól. 25A
  • 3
    SBN232 - Vypínač 2 pól. 32A
    SBN232
    Vypínač 2 pól. 32A
  • 4
    SVN331 - Tlačítko 2S, 16A, 230V
    SVN331
    Tlačítko 2S, 16A, 230V
  • 5
    SVN432 - Tlačítko 2S, 16A s kontrolkou červenou, 230V
    SVN432
    Tlačítko 2S, 16A s kontrolkou červenou, 230V

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.