The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
  • SRE20005
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Proudový měnič 2000/5A, 15VA, tř. 1 SRE20005

EAN
4049857139439
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proudový měnič 2000/5A, 15VA, tř. 1

SRE20005

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
  • Typ filtru produktu
    Nástrčný prou­dový trans­for­mátor
Funkce
  • Třída přesnosti
    1
Výkon
  • Výkon
    15 VA
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    17,50 W
Rozměry
  • Průměr otvoru
    60 mm
  • Výška
    122 mm
  • Šířka
    100 mm
  • Hloubka
    40 mm
  • Výška otvoru
    60 mm
  • Šířka otvoru
    81 mm
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    3 000 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 40 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 6 mm²
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP10
Elek­trický proud
  • Maxi­mální intenzita pro primární
    2 000 A
  • Maxi­mální intenzita sekun­dárního
    5 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN, Montážní deska

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SRE20005
PDF
Hager RoHS report SRE20005
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SRE20005 | Hager

    Obrázek produktu SRE20005

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SRE20005 | Hager

    Hager Product data sheet SRE20005

    Proudový měnič 2000/5A, 15VA, tř. 1

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager

    UK_MD_TDS_CurrentTransformers

    Data sheet en-GB 2024-03-22

    PDF
    238,09 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    581,43 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SRD15005 - Proudový měnič 1500/5A, 5VA, tř. 1
    SRD15005
    Proudový měnič 1500/5A, 5VA, tř. 1
  • 2
    SRA00505 - Proudový měnič 50/5A, 1,5VA, tř. 1
    SRA00505
    Proudový měnič 50/5A, 1, 5VA, tř. 1
  • 3
    SRA02005 - Proudový měnič 200/5A, 2,5VA, tř. 1
    SRA02005
    Proudový měnič 200/5A, 2, 5VA, tř. 1
  • 4
    SRZH01 - Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI
    SRZH01
    Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI
  • 5
    SRA01005 - Proudový měnič 100/5A, 2,5VA, tř. 1
    SRA01005
    Proudový měnič 100/5A, 2, 5VA, tř. 1

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.