The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
    • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • SRZH01
    EAN
    4049857063710
    Balení
    1 ks
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI SRZH01

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI

    SRZH01

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozměry
    • Výška
      16 mm
    • Šířka
      40 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SRZH01
    PDF
    RoHS report SRZH01
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SRZH01 | Hager

      Obrázek produktu SRZH01

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SRZH01 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SRZH01

      Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SRA02505 - Proudový měnič 250/5A, 2,5VA, tř. 1
      SRA02505
      Proudový měnič 250/5A, 2, 5VA, tř. 1
    • 2
      SRC06005 - Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1
      SRC06005
      Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1
    • 3
      SRD10005 - Proudový měnič 1000/5A, 5VA, tř. 1
      SRD10005
      Proudový měnič 1000/5A, 5VA, tř. 1
    • 4
      SRA00505 - Proudový měnič 50/5A, 1,5VA, tř. 1
      SRA00505
      Proudový měnič 50/5A, 1, 5VA, tř. 1
    • 5
      SRA01005 - Proudový měnič 100/5A, 2,5VA, tř. 1
      SRA01005
      Proudový měnič 100/5A, 2, 5VA, tř. 1

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.