The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
    • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • SRD15005
    EAN
    4049857063888
    Balení
    1 ks
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Proudový měnič 1500/5A, 5VA, tř. 1 SRD15005

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proudový měnič 1500/5A, 5VA, tř. 1

    SRD15005

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Adaptér lišty DIN
    • SRZH01

      Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      Nástrčný prou­dový trans­for­mátor
    Funkce
    • Třída přesnosti
      1
    Výkon
    • Výkon
      5 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      13,50 W
    Rozměry
    • Průměr otvoru
      45 mm
    • Výška
      108 mm
    • Šířka
      85 mm
    • Hloubka
      30 mm
    • Výška otvoru
      45 mm
    • Šířka otvoru
      65 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Připo­jení vodičů
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité napětí při síťové frek­venci (efek­tivní hodnota)
      3 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      720 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 40 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 6 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP10
    • Izolační třída
      E
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý primární proud (Ipr)
      1 500 A
    • Jmenovitý sekun­dární proud (Isr)
      5 A
    • Jmenovitý proud IN
      1 500 A
    • Jmenovitý trvalý tepelný proud
      1,2*Ipr
    • Jmenovitý krát­ko­dobý tepelný proud (Ith/1 s)
      60*Ipr
    • Jmenovitý dyna­mický proud
      2.5*Ith
    • Omezu­jící faktor přepětí
      FS 5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN, Montážní deska

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SRD15005
    PDF
    RoHS report SRD15005
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SRD15005 | Hager

      Obrázek produktu SRD15005

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SRD15005 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SRD15005

      Proudový měnič 1500/5A, 5VA, tř. 1

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_CurrentTransformers | Hager

      UK_MD_TDS_CurrentTransformers

      Datový list produktu en-GB 2024-03-22

      PDF
      238,09 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SRA02505 - Proudový měnič 250/5A, 2,5VA, tř. 1
      SRA02505
      Proudový měnič 250/5A, 2, 5VA, tř. 1
    • 2
      SRI03005 - Proudový měnič 300/5A, 5VA, tř. 1
      SRI03005
      Proudový měnič 300/5A, 5VA, tř. 1
    • 3
      SRA01505 - Proudový měnič 150/5A, 2,5VA, tř. 1
      SRA01505
      Proudový měnič 150/5A, 2, 5VA, tř. 1
    • 4
      SRA02005 - Proudový měnič 200/5A, 2,5VA, tř. 1
      SRA02005
      Proudový měnič 200/5A, 2, 5VA, tř. 1
    • 5
      SRC04005 - Proudový měnič 400/5A, 5VA, tř. 1
      SRC04005
      Proudový měnič 400/5A, 5VA, tř. 1

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.