SRC06005 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
            • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
            • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
            • SRC06005
            SRC06005 - Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1
            SRC06005 - Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1

            Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1

            SRC06005

            SRC06005 - Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1
            SRC06005 - Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

            Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1 SRC06005

            EAN
            4049857139378
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Adaptér lišty DIN
            • SRZH01

              Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
            • Typ filtru produktu
              Nástrčný prou­dový trans­for­mátor
            Funkce
            • Třída přesnosti
              1
            Výkon
            • Výkon
              5 VA
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              5,50 W
            Rozměry
            • Výška
              70 mm
            • Šířka
              50 mm
            • Hloubka
              30 mm
            • Výška otvoru
              20 mm
            • Šířka otvoru
              29,50 mm
            Konek­tivita
            • Typ připo­jení
              Šrou­bová svorka
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Napětí
            • Jmenovité izolační napětí
              3 000 V
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -40 - 40 °C
            • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
              -40 - 40 °C
            Připo­jení
            • Průřez flexi­bilního vodiče
              1.5 - 6 mm²
            • Průřez plného vodiče
              1.5 - 6 mm²
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP10
            Elek­trický proud
            • Maxi­mální intenzita pro primární
              600 A
            • Maxi­mální intenzita sekun­dárního
              5 A
            Instalace, montáž
            • Montáž
              Lišta DIN, Montážní deska

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration SRC06005 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SRC06005 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek SRC06005 | Hager

              Obrázek produktu SRC06005

            • Prohlášení o shodě

              Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

              EU Declaration of Conformity

              Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-12-11

              PDF
              581,43 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              SRA00505 - Proudový měnič 50/5A, 1,5VA, tř. 1
              SRA00505
              Proudový měnič 50/5A, 1, 5VA, tř. 1
            • 2
              SRA01005 - Proudový měnič 100/5A, 2,5VA, tř. 1
              SRA01005
              Proudový měnič 100/5A, 2, 5VA, tř. 1
            • 3
              SRA01505 - Proudový měnič 150/5A, 2,5VA, tř. 1
              SRA01505
              Proudový měnič 150/5A, 2, 5VA, tř. 1
            • 4
              SRA02005 - Proudový měnič 200/5A, 2,5VA, tř. 1
              SRA02005
              Proudový měnič 200/5A, 2, 5VA, tř. 1
            • 5
              SRA02505 - Proudový měnič 250/5A, 2,5VA, tř. 1
              SRA02505
              Proudový měnič 250/5A, 2, 5VA, tř. 1

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.