The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
  • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
  • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
  • SRC06005
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie

Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1 SRC06005

EAN
4049857139378
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1

SRC06005

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Adaptér lišty DIN
  • SRZH01

    Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
  • Typ filtru produktu
    Nástrčný prou­dový trans­for­mátor
Funkce
  • Třída přesnosti
    1
Výkon
  • Výkon
    5 VA
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    5,50 W
Rozměry
  • Výška
    70 mm
  • Šířka
    50 mm
  • Hloubka
    30 mm
  • Výška otvoru
    20 mm
  • Šířka otvoru
    29,50 mm
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    3 000 V
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -40 - 40 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    1.5 - 6 mm²
  • Průřez plného vodiče
    1.5 - 6 mm²
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP10
Elek­trický proud
  • Maxi­mální intenzita pro primární
    600 A
  • Maxi­mální intenzita sekun­dárního
    5 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN, Montážní deska

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SRC06005
PDF
Hager RoHS report SRC06005
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SRC06005 | Hager

    Obrázek produktu SRC06005

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SRC06005 | Hager

    Hager Produktový list SRC06005

    Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    581,43 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SRI03005 - Proudový měnič 300/5A, 5VA, tř. 1
    SRI03005
    Proudový měnič 300/5A, 5VA, tř. 1
  • 2
    SRA02005 - Proudový měnič 200/5A, 2,5VA, tř. 1
    SRA02005
    Proudový měnič 200/5A, 2, 5VA, tř. 1
  • 3
    SRD15005 - Proudový měnič 1500/5A, 5VA, tř. 1
    SRD15005
    Proudový měnič 1500/5A, 5VA, tř. 1
  • 4
    SRA01005 - Proudový měnič 100/5A, 2,5VA, tř. 1
    SRA01005
    Proudový měnič 100/5A, 2, 5VA, tř. 1
  • 5
    SRA02505 - Proudový měnič 250/5A, 2,5VA, tř. 1
    SRA02505
    Proudový měnič 250/5A, 2, 5VA, tř. 1

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.