The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Řízení a moni­to­rování spotřeby energie
    • Přístroje pro moni­to­rování spotřeby energie
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • SRC04005
    EAN
    4049857139361
    Balení
    1 ks
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • Prou­dové měniče pro přípojni­cové systémy a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Proudový měnič 400/5A, 5VA, tř. 1 SRC04005

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Proudový měnič 400/5A, 5VA, tř. 1

    SRC04005

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Adaptér lišty DIN
    • SRZH01

      Adaptér pro uchycení na DIN pro trafa SRA, SRI

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Specifické iden­tifi­kační atri­buty pro ochranu
    • Typ filtru produktu
      Nástrčný prou­dový trans­for­mátor
    Funkce
    • Třída přesnosti
      1
    Výkon
    • Výkon
      5 VA
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3,60 W
    Rozměry
    • Výška
      70 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Hloubka
      30 mm
    • Výška otvoru
      20 mm
    • Šířka otvoru
      29,50 mm
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Napětí
    • Jmenovité napětí při síťové frek­venci (efek­tivní hodnota)
      3 000 V
    • Maxi­mální provozní napětí
      720 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 40 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 6 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 6 mm²
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP10
    • Izolační třída
      E
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý primární proud (Ipr)
      400 A
    • Jmenovitý sekun­dární proud (Isr)
      5 A
    • Jmenovitý proud IN
      400 A
    • Jmenovitý trvalý tepelný proud
      1,2*Ipr
    • Jmenovitý krát­ko­dobý tepelný proud (Ith/1 s)
      60*Ipr
    • Jmenovitý dyna­mický proud
      2.5*Ith
    • Omezu­jící faktor přepětí
      FS 5
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN, Montážní deska

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SRC04005
    PDF
    RoHS report SRC04005
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SRC04005 | Hager

      Obrázek produktu SRC04005

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SRC04005 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SRC04005

      Proudový měnič 400/5A, 5VA, tř. 1

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SRA02505 - Proudový měnič 250/5A, 2,5VA, tř. 1
      SRA02505
      Proudový měnič 250/5A, 2, 5VA, tř. 1
    • 2
      SRC06005 - Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1
      SRC06005
      Proudový měnič 600/5A, 5VA, tř. 1
    • 3
      SRD10005 - Proudový měnič 1000/5A, 5VA, tř. 1
      SRD10005
      Proudový měnič 1000/5A, 5VA, tř. 1
    • 4
      SRA00505 - Proudový měnič 50/5A, 1,5VA, tř. 1
      SRA00505
      Proudový měnič 50/5A, 1, 5VA, tř. 1
    • 5
      SRA01005 - Proudový měnič 100/5A, 2,5VA, tř. 1
      SRA01005
      Proudový měnič 100/5A, 2, 5VA, tř. 1

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.