Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, černá SPWG129005
EAN
4012002244074
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Připojení
-
Vhodné pro průchozí zapojeníAno
-
Počet přístupných fází4
-
Průřez kabelu2,50 - 2,50 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyUpínací blok, Wieland GST 18
Materiál
-
PovrchPozink
-
BarvaZinek
-
MateriálKov
Texty
-
Vstupy5-nás.
Funkce
-
Systémově orientovaný konektorový systémAno
Elektrický proud
-
Počet vstupních obvodů12
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace