Svodič přepětí T2 pro fotovoltaické apl. 1000V DC, In 12,5 kA (8/20), 2+PE SPV325
EAN
3250615661012
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Přepěťová ochrana pro napájecí systémy 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů3
Napětí
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-14 kV
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-1112 500 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164312,5 kA
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE25 kA
Rozměry
-
Výška89,8 mm
-
Šířka53,4 mm
-
Hloubka58,2 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěDC
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1,5 - 25 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1,5 - 35 mm²
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3,60 - 3,60 Nm
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SPV325
Svodič přepětí T2 pro fotovoltaické apl. 1000V DC, In 12,5 kA (8/20), 2+PE
PDF -
Installation manual
Instalační příručka cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT 2015-04-29
PDF492,73 kB -
Produktový list
UK_PD_TDS_SurgeProtection.pdf
Technical data sheet including characteristics for Surge Protection Devices.
PDF248,28 kB
Více dokumentace