Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. SPN115
EAN
3250615660701
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Modulární fázová přípojnice 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Kapacita
-
Počet modulů2
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1275 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-11,50 kV
-
Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-111 500 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý vybíjecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 6164320 kA
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)125 A
-
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE40 kA
Rozměry
-
Výška90 mm
-
Šířka35,6 mm
-
Hloubka67 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
Konfigurace sítě
-
Typ sítěTN-S, TT
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemNe
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3,60 - 3,60 Nm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SPN115
Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól.
PDF -
Installation manual
Parafoudre SPN115, SPN117
Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13
PDF866,93 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2023-11-09
PDF571,86 kB
Více dokumentace