Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací, pro IT sítě SPB117
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro napájecí systémy s přepěťovou ochranou 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Typ pólu1P
Kapacita
-
Počet modulů1
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 400 V
-
Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1440 V
-
Úroveň napěťové ochrany Up podle IEC 61643-12,20 kV
-
Jmenovité provozní napětí AC (signální kontakt)5 - 250 V
-
Jmenovité provozní napětí DC (signální kontakt)30 - 30 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Kategorie přepětí podle IEC 60947-13
-
Jmenovité napětí240 - 415 V AC ± 10%
Elektrický proud
-
Jmenovitý zkratový proud (Isccr)25 kA
-
Max. nadproudová ochrana, paralelní zapojení (pojistka)125 A
-
Max. nadproudová ochrana, sériové zapojení (pojistka)80 A
-
Jmenovitý vybíjecí proud In20 kA
-
Jmenovitý provozní proud AC (signální kontakt)5 - 750 mA
-
Jmenovitý provozní proud DC (signální kontakt)1 -1 A
-
Max. výstupní proud (Imax)40 kA
-
Zbytkový proud Ipe≤ 0.45 mA
Rozměry
-
Výška96,8 mm
-
Šířka17,6 mm
-
Hloubka65,7 mm
-
Délka odizolování16 mm
-
Délka odizolování (signální kontakt)7 mm
Podmínky použití
-
Provozní teplota-40 - 80 °C
-
Ochrana před vzdušnou vlhkostí5 - 95%
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
-
Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-22
-
Max. nadmořská výška2 000 m
Konfigurace sítě
-
Typ sítěIT, TT, TN
-
Síť TNAno
-
Síť TN-CNe
-
Síť TN-C-SNe
-
Síť TN-SNe
-
Síť TTAno
-
Síť ITAno
-
Síť DCNe
Vybavení
-
Se vzdáleným signalizačním kontaktemAno
-
Jmenovitý zatěžovací proud IL80 A
Připojení
-
Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexibilní vodiče1,5 - 25,0 mm²
-
Připojovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče1,5 - 35,0 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 2.5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče (signální kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 35 mm²
-
Průřez plného vodiče (signální kontakt)0,14 - 1,5 mm²
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
-
Počet přípojek1
Normy
-
Třída požadavků IEC 61643T2
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3 - 3 Nm
-
Vhodné pro vnitřní použitíAno
Konfigurace
-
S integrovanou ochrannou pojistkouNe
Konektivita
-
Druh montážeLišta DIN
-
Typ připojeníŠroubovací přípojka
-
Typ připojení (signální kontakt)Zásuvná přípojka, Šroubovací přípojka
Funkce
-
Vhodné pro doplňkovou konfiguraci systémuNe
Pojistka
-
Charakteristika pojistekgG
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm2
-
SdartníIEC/EN 61643-11
Specifické identifikační atributy pro ochranu
-
Typ filtru produktu_empty_
Bezpečnost
-
Způsob ochranyL-N, L-PE, L-PEN
-
ProudouvýP vypínací faktor k1,6
-
Chování TOV na UT460 V AC (120 min / safe failure mode), 581 V AC (5 s / withstand mode), 762 V AC (120 min / safe failure mode)
-
Třída izolaceTřída izolaceII
Materiál
-
Barva produktuSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
MateriálPolyamid (PA)
Použití
-
Je přístupnýAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SPB117
Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací, pro IT sítě
PDF -
Instalační návod
Instalační návod International 2022-06-14
PDF906,47 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15
PDF259,97 kB
Více dokumentace