The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Elek­tro­měry a měřící přístroje
  • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství
  • SM201
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E SM201

EAN
3250615632012
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E

SM201

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • SM103E

    Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 55 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -20 - 80 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    0.5 - 1.5 mm²
  • Průřez plného vodiče
    0.5 - 1.5 mm²
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    4 000 V
Rozměry
  • Výška
    84 mm
  • Šířka
    21 mm
  • Hloubka
    36 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SM201
PDF
Hager RoHS report SM201
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SM201 | Hager

    Obrázek produktu SM201

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SM201 | Hager

    Hager Produktový list SM201

    Rozšiřující impulzní modul, dva konfigurovatelné výstupy pro SM103E

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Notice SM201 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT | Hager

    Notice SM201 FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT

    Installation manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-16

    PDF
    1,73 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SM205 - Teplotní modul T°C pro SM103E
    SM205
    Teplotní modul T°C pro SM103E
  • 2
    SM002 - Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj
    SM002
    Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj
  • 3
    SM103E - Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD)
    SM103E
    Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD)
  • 4
    SM200 - Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E
    SM200
    Rozšiřující impulzní modul, jeden konfigurovatelný výstup pro SM102E
  • 5
    SM204 - Paměťový modul pro SM103E
    SM204
    Paměťový modul pro SM103E

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.