Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN SM101E
EAN
3250615631015
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška67 mm
-
Šířka73 mm
-
Hloubka50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Kapacita
-
Počet modulů4
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-20 - 70 °C
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.5 - 4 mm²
-
Průřez plného vodiče0.5 - 4 mm²
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu5 W
-
Příkon VA5 VA
Vybavení
-
Provedení ovládacího paneluDigitální
Měření
-
Měřicí rozsah frekvence45 - 65 Hz
-
Druh měřicího přístrojeMultimetr
-
Rozsah měření proudu0 - 9 999 A
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Funkce
-
Třída přesnosti0.005
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list SM101E
Multifunkční měřicí přístroj s LCD na DIN
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2020-01-01
PDF906,71 kB -
Produktový list
UK_MD_TDS_MultiMeters
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF38,88 kB
Více dokumentace