The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL2011569011
  • Soklové lišty

Koncovka SL20115 černá SL2011569011

EAN
4012740221788
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Koncovka SL20115 černá

SL2011569011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Vnější roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Vnější roh pro soklový kanál
  • SL2011539011

    Vnější roh nastavitelný SL20115 černá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • SL2011529011

    Víko SL 20115 černá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    115 mm
  • Šířka
    20 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    SL Stan­dard 20x115

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-03-05
PDF
383,81 kB
Hager REACH declaration SL2011569011
PDF
Hager RoHS report SL2011569011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SL2011569011 | Hager

    Obrázek produktu SL2011569011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SL2011569011 | Hager

    Hager Product data sheet SL2011569011

    Koncovka SL20115 černá

    PDF
  • Product licence

    Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Product licence International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Declaration of conformity International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL20055ACD6 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira
    SL20055ACD6
    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira
  • 2
    SL20055ACD4 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
    SL20055ACD4
    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
  • 3
    SL20055ACD5 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
    SL20055ACD5
    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
  • 4
    SL20055ACD3 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
    SL20055ACD3
    Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
  • 5
    SL20115AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá
    SL20115AC9011
    Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.