SL20080AC9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL20080AC9011

Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20080 černá

SL20080AC9011

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20080 černá SL20080AC9011

EAN
4012740836883
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
SL200809019011
SL200809019011
Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 80 mm, černá
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Dokončete svůj systém

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    33 mm
  • Šířka
    20 mm
  • Délka
    90 mm
Konfigu­race
  • Překrývání
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    SL LED 20x80, SL Softlip 20x80, SL Stan­dard 20x80

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL20080AC9011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL20080AC9011 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek SL20080AC9011 | Hager

    Obrázek produktu SL20080AC9011

  • licence produktu

    Obrázek Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1073_SL

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
    Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Obrázek Deklaracja zgodności UE | Hager

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
    Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL200559329011 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, černá
    SL200559329011
    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, černá
  • 2
    SL200559329016 -
    SL200559329016
    tehalit.SL Pokrywa nośnika urządzeń 20x55 2*45x45 biały
  • 3
    SL20055932D1 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, dekor ALU
    SL20055932D1
    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, dekor ALU
  • 4
    SL20055932D2 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, buk
    SL20055932D2
    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, buk
  • 5
    SL20055932D3 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, javor
    SL20055932D3
    Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, javor

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.