SBN333 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Modulární přístroje na DIN lištu
            • Spínací a signa­lizační přístroje
            • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
            • SBN333
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            1
            1
            SBN333 - Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2
            SBN333
            Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2
            SBN333 - Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2
            SBN333 - Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2

            Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2

            SBN333

            SBN333 - Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2
            SBN333 - Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2
            • Modulární přístroje na DIN lištu

            Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2 SBN333

            EAN
            3250615511805
            Balení
            4 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
            • Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče
            • Uzamykací blokovací funkce
            • ESC080

              Pomocný kontakt pro stykače, relé, vypínače SBN, 1S+1R

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • MZN175

              Adaptér pro uzamčení jističe

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • Počet pólů
              3
            • Poloha neut­rálního vodiče
              Bez neutrálu
            • Typ pólu
              3P
            Elek­trický proud
            • Jmenovitý proud
              32 A
            • Odpo­jovací kapa­cita při 400 V v AC23A
              677 A
            • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
              0,48 kA
            • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-3
              0,67 kA
            • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
              0,48 kA
            Instalace, montáž
            • Jmenovitý utahovací moment
              2,80 - 2,80 Nm
            • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
              Šrou­bová svorka
            Napětí
            • Provozní napětí AC
              400 - 400 V
            • Typ napá­je­cího napětí
              AC
            • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
              6 000 V
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              2
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP20
            Frek­vence
            • Frek­vence
              50 - 60 Hz
            Rozměry
            • Šířka
              52,50 mm
            • Hloubka
              68 mm
            Vyba­vení
            • Počet kontaktů NO
              3
            • Počet kontaktů NC
              0
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -20 - 70 °C
            • Teplota skla­du/trans­portu
              -40 - 80 °C
            Připo­jení
            • Průřez plného vodiče
              2.5 - 25 mm²
            Trvan­livost
            • Mechanická životnost v cyklech
              60 000
            • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC21
              5 000
            • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC22
              5 000
            Výkon
            • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
              3,50 W
            • Ztrá­tový výkon na pól
              1,20 W
            Konek­tivita
            • Vyrovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
              Posu­nutá svorka
            • Vyrovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
              Posu­nutá svorka

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration SBN333 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SBN333 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek SBN333 | Hager

              Obrázek produktu SBN333

            • licence produktu

              Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

              Licence for NETHERLANDS

              licence produktu International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
              Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

              Licence for NETHERLANDS

              licence produktu International 2024-08-09

              PDF
              2,23 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-06 | Hager

              Prohlášení o shodě en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              SBB116 - Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-16A
              SBB116
              Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-16A
            • 2
              SBB125 - Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-25A
              SBB125
              Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-25A
            • 3
              SBB132 - Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-32A
              SBB132
              Vypínač 1 pól. s kontrolkou na výstupu 1S-32A
            • 4
              SBB216 - Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-16A
              SBB216
              Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-16A
            • 5
              SBB225 - Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-25A
              SBB225
              Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-25A

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.