Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2 SBN333
EAN
3250615511805
Balení
4 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty -
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů3
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
-
Typ pólu3P
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud32 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-30,67 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609470,48 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc s pojistkou podle IEC/EN 60669-2-46000A/80A gG parallel 32A gG
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment2,80 - 2,80 Nm
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
Napětí
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Kapacita
-
Počet modulů2
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Šířka52,50 mm
-
Hloubka68 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů NO3
-
Počet kontaktů NC0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče2.5 - 25 mm²
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech60 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC215 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC225 000
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu3,50 W
-
Ztrátový výkon na pól1,20 W
Konektivita
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníPosunutá svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníPosunutá svorka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SBN333
Vypínač 3 pól. 32A, 3 moduly, svorka pro vodič 25 mm2
PDF -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Více dokumentace