product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
-
Počet pólů2
-
Řídicí/ovládací prvekSpínač s kontrolkou
-
Typ pólu2P
-
Jmenovitý proud IN25 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A25 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B25 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A25 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B25 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-30,52 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609470,37 kA
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc s pojistkou podle IEC/EN 60669-2-43000A/50A gG
-
Jmenovitý utahovací moment1,80 - 1,80 Nm
-
Vhodné pro venkovní použitícatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí440 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp4 000 V
-
Počet modulů1
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Výška83 mm
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka68 mm
-
Počet kontaktů NO2
-
Počet kontaktů NC0
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
-
Průřez flexibilního vodiče1.5 - 10 mm²
-
Průřez plného vodiče1.5 - 16 mm²
-
Mechanická životnost v cyklech200 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC2125 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC2225 000
-
Ztrátový výkon na vstupu IN1,90 W
-
Ztrátový výkon na pól0,90 W
-
Typ svítidlaLED
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníPosunutá svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníPosunutá svorka
-
Vhodné pro lišty DINcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu SBB225
Vypínač 2 pól. s kontrolkou na výstupu 2S-25A
PDF -
ProductDataSheet
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Datový list produktu en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
ProductLicence
Licence for NETHERLANDS
Licence produktu International 2024-08-09
PDF2,53 MB
Licence for NETHERLANDS
Licence produktu International 2024-08-09
PDF2,23 MB -
ProductECDeclaration
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-11-28
PDF931,94 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF322,30 kB