The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • SB432PV
    EAN
    3250615521392
    Balení
    1 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC SB432PV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC

    SB432PV

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Typ pólu
      4P
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3,50
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Provozní napětí při trvalém provozu
      1 000 - 1 000 V
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,80 - 1,80 Nm
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      61,25 mm
    • Hloubka
      72 mm
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      6,90 W
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 65 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 - 10 mm²
    • Průřez plného vodiče
      4 - 16 mm²
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      EN 60947-3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SB432PV
    PDF
    RoHS report SB432PV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SB432PV | Hager

      Obrázek produktu SB432PV

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SB432PV | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SB432PV

      Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2021-10-25 | Hager

      Instalační návod International 2021-10-25

      PDF
      144,58 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-10-04

      PDF
      910,04 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      258,14 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,14 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
      LF312G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    • 2
      LF540G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
      LF540G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
    • 3
      LF308G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC
      LF308G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC
    • 4
      LSN509 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A
      LSN509
      Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A
    • 5
      LF450G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A gG, 400V AC
      LF450G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A gG, 400V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.