The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Prou­dová relé a moto­rové spouš­těče
  • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
  • MZ531N
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné MZ531N

EAN
3250614565182
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné

MZ531N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 22 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • MM502N

    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 16-0, 25 A

    0,00 €  / *
  • MM514N

    Motorový spouštěč 3-pól., 25-32 A

    0,00 €  / *
  • MM501N

    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 1-0, 16 A

    0,00 €  / *
  • MM506N

    Motorový spouštěč 3-pól., 1, 0-1, 6 A

    0,00 €  / *
  • MM507N

    Motorový spouštěč 3-pól., 1, 6-2, 5 A

    0,00 €  / *
  • MM504N

    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 4-0, 63 A

    0,00 €  / *
  • MM505N

    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 6-1, 0 A

    0,00 €  / *
  • MM508N

    Motorový spouštěč 3-pól., 2, 5-4, 0 A

    0,00 €  / *
  • MM509N

    Motorový spouštěč 3-pól., 4, 0-6, 3 A

    0,00 €  / *
  • MM510N

    Motorový spouštěč 3-pól., 6, 3-10 A

    0,00 €  / *
  • MM511N

    Motorový spouštěč 3-pól., 10-16 A

    0,00 €  / *
  • MM501N

    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 1-0, 16 A

    0,00 €  / *
  • MM503N

    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 25-0, 4 A

    0,00 €  / *
  • MM512N

    Motorový spouštěč 3-pól., 16-20 A

    0,00 €  / *
  • MM513N

    Motorový spouštěč 3-pól., 20-25 A

    0,00 €  / *
  • MM526N

    Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A

    0,00 €  / *
  • MM525N

    Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 50-58 A

    0,00 €  / *
  • MM524N

    Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 40-50 A

    0,00 €  / *
  • MM523N

    Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 32-40 A

    0,00 €  / *
  • MM522N

    Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 25-32 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    75 mm
  • Výška
    100 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP67
Elek­trický proud
  • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
    6 A
Vyba­vení
  • Počet kontaktů NC
    1
  • Počet kontaktů NO
    1
Funkce
  • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
    Ano
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    10 000
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 55 °C
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Ke stažení

  • Obrázek MZ531N | Hager

    Obrázek produktu MZ531N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list MZ531N | Hager

    Hager Produktový list MZ531N

    STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné

    PDF
  • Manuál

    Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manuál en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-03-01

    PDF
    433,97 kB
    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2021-12-15

    PDF
    118,09 kB
    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KD302M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů
    KD302M
    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů
  • 2
    KF30M - Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů
    KF30M
    Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů
  • 3
    MZ529N - Podpěťová spoušť motor. spouštěče 400V
    MZ529N
    Podpěťová spoušť motor. spouštěče 400V
  • 4
    MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
    MZ527N
    Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3, 5A
  • 5
    MZ520N - Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A
    MZ520N
    Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3, 5A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.