Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A MZ527N
EAN
3250614565120
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud1 A
-
Jmenovitý proud 230 V AC153,50 A
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeAdaptér na lištu DIN
Kapacita
-
Počet modulů0,50
Připojení
-
Typ kontaktu2S
-
Průřez flexibilního vodiče2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče2.5 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
-
Typ napájecího napětíAC
Frekvence
-
Frekvence40 - 60 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-25 - 80 °C
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech10 000
-
Elektrická životnost v počtu cyklů5 000
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu0,20 W
Rozměry
-
Šířka9 mm
-
Hloubka68 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů INV0
-
Počet kontaktů NC0
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list MZ527N
Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
PDF -
Manuál
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Více dokumentace