Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC MZ523N
EAN
3250614565137
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 21 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Výkon
-
Spotřeba při ovládání5 VA
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 55 °C
Napětí
-
Ovládací napětí AC230 - 230 V
-
Ovládací napětí DC0 - 0 V
-
Jmenovité izolační napětí6 000 V
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Provozní napětí při trvalém provozu0 - 0 V
Rozměry
-
Šířka17,50 mm
-
Hloubka68 mm
Kapacita
-
Počet modulů1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet MZ523N
Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC
PDF -
Manuál
Manual en-GB 2025-04-10
PDF4,12 MB -
Declaration of conformity
Declaration Of Conformity
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF426,64 kB
Declaration of conformity en-GB 2023-11-07
PDF442,34 kB
Více dokumentace