The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Flexi­bilní perfo­rované kabe­lové kanály
    • M5693
    Oddělovací přepážka plastová pro kanály BRP/LF/LFF výšky 60 mm. Určena pro mechanické oddělení silových a datových vodičů. Optimalizována pro instalaci do vodorovně i svisle montovaných kanálů.
    EAN
    4012740190510
    Balení
    40 ks
    • Flexi­bilní perfo­rované kabe­lové kanály

    Propojovací kanál VK flex samolepicí 41x44x500 mm, barva světle šedá M5693

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Propojovací kanál VK flex samolepicí 41x44x500 mm, barva světle šedá

    M5693

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Nůžky na stří­hání kanálů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nůžky na stří­hání kanálů
    • L5561

      Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      0
    • Šířka
      0
    • Délka
      500 mm
    • Šířka štěr­biny
      8 mm
    • Šířka štěr­biny
      4,50 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      620 - 620 mm²
    Vyba­vení
    • Kryt v rozsahu dodávky
      Ne
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    • Barva
      Světle šedá
    Funkce
    • Samoz­hášivý
      Ano
    Normy
    • Třída hořlavosti podle UL94
      V0
    Archi­tek­tura
    • Flexi­bilní
      Ano
    Konfigu­race
    • Boční stěna
      Se štěr­binou
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montážní deska
    Elek­trický proud
    • Je odolné vůči plazivým proudům
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACH declaration M5693
    PDF
    Hager RoHS report M5693
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek M5693 | Hager

      Obrázek produktu M5693

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu M5693 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu M5693

      Propojovací kanál VK flex 41x44x500, šedá

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-01-12 | Hager

      DXF soubory International 2023-01-12

      DXF
      1,44 MB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      2,67 MB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2023-01-12

      PDF
      454,81 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      L2222 - Propojovací kanál VK flex samolepicí 23x24x500 mm, barva světle šedá
      L2222
      Propojovací kanál VK flex samolepicí 23x24x500, šedá
    • 2
      L2232 - Propojovací kanál VK flex samolepicí 32x33x500 mm, barva světle šedá
      L2232
      Propojovací kanál VK flex samolepicí 32x33x500, šedá
    • 3
      L2242 - Propojovací kanál VK flex samolepicí 42x44x500, šedá
      L2242
      Propojovací kanál VK flex samolepicí 42x44x500, šedá
    • 4
      L2212 - Propojovací kanál VK flex samolepicí 16x11x250, šedá
      L2212
      Propojovací kanál VK flex samolepicí 16x11x250, šedá
    • 5
      M5690 - Propojovací kanál VK flex 15x11x250, šedá
      M5690
      Propojovací kanál VK flex 15x11x250, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.