Blok bezšroubové svorkovnice N, modrý, 10 svorek, 2 x 25 + 8 x 4 mm². Bezšroubové svorky do prurezu 4 mm², trmenové svorky do prurezu 25 mm². Produkt je navržen s důrazem na dlouhou životnost, bezpečnost a elegantní design. Hodí se pro moderní interiéry i profesionální instalace.
EAN
4012740104401
Balení
40 ks
Propojovací kanál VK flex samolepicí 23x24x500 mm, barva světle šedá L2222
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška0
-
Šířka0
-
Délka500 mm
-
Šířka štěrbiny8 mm
-
Šířka štěrbiny4,50 mm
-
Vnitřní průřez vodiče154 - 154 mm²
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyNe
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaSvětle šedá
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Architektura
-
FlexibilníAno
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Konektivita
-
Druh montážeSamolepicí
Instalace, montáž
-
MontážMontážní deska
Elektrický proud
-
Je odolné vůči plazivým proudůmAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu L2222
Propojovací kanál VK flex samolepicí 23x24x500, šedá
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Více dokumentace