Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm M2026
EAN
4012740875318
Balení
50 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 20 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška60 mm
-
Délka2 000 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaSvětle šedá
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Druh montážeZacvakávací upevnění
-
Související produktové řadyBRP 65x130, BRP 65x170, BRP 65x210, LF 60x60, LF 60x90, LF 60x110, LF 60x150, LF 60x190, LF 60x230, LFE 60x110, LFF 60x90, LFF 60x110
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list M2026
Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm
PDF -
licence produktu
Product_Licence_NF004_1074_LFF
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2020-06-25
PDF48,04 kB
T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE
Prohlášení o shodě International 2023-02-07
PDF52,28 kB
Více dokumentace