The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
  • Elek­tro­in­stalační lišty
  • LF6015007030
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, šedá LF6015007030

EAN
4012740875196
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, šedá

LF6015007030

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (7)
    • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • T-kus pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepážka pro instalační kanál
    • Spojka pro nástěnný kanál
    • Vnější roh pro instalační kanál
    • Plochý roh pro instalační kanál
    • T-kus pro instalační kanál
    • Koncový díl pro instalační kanál
    • Vnitřní roh pro instalační kanál
    • M2026

      Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm

      0,00 €  / *
    • G1720

      Díl spojovacího páru pro kanály BRN, bílá

      0,00 €  / *
    • LF6015037030

      Vnější roh kanálu LF/FB 60x150, šedá

      0,00 €  / *
    • LF6015057030

      Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, šedá

      0,00 €  / *
    • LF6015087030

      T-kus kanálu LF/FB 60x150, šedá

      0,00 €  / *
    • LF6015067030

      Koncovka kanálu LF/FB 60x150, šedá

      0,00 €  / *
    • LF6015047030

      Vnitřní roh kanálu LF/FB 60x150, šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      150 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      7 122 - 7 122 mm²
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      30
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Kód RAL
      7030
    • Barva
      Šedý kámen
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      0
    • Počet oddílů
      1 - 4
    • Počet připo­ji­telných přepážek
      3
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ano
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager REACH declaration LF6015007030
    PDF
    Hager RoHS report LF6015007030
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF6015007030 | Hager

      Obrázek produktu LF6015007030

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LF6015007030 | Hager

      Hager Product data sheet LF6015007030

      Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, šedá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      369,07 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      326,22 kB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      66,94 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Prohlášení o shodě International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      M7251 - Kabelové příchytka pro LF
      M7251
      Kabelové příchytka pro LF
    • 4
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
    • 5
      M7239 - Kabelová příchytka pro LF šířky 60
      M7239
      Kabelová příchytka pro LF šířky 60

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.