The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství
    • LT0054
    EAN
    3250614200601
    Balení
    1 ks
    • Odpo­jovače pojistek NH a příslu­šen­ství

    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 40mm, spodem 50mm2 LT0054

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 40mm, spodem 50mm2

    LT0054

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC 3 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC 1 dostupné produkty
    • Blok pomocných kontaktů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nízko­na­pě­ťová pojist­ková vložka HRC
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťové pojist­kové spodky HRC
    • Blok pomocných kontaktů
    • LNH0063M

      Pojistka nožová NH000 gG 500V 63A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LNH0080M

      Pojistka nožová NH000 gG 500V 80A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LNH0100M

      Pojistka nožová NH000 gG 500V 100A dvojitá signalizace

      0,00 €  / *
    • LZ054

      Sada pro zablokování průzoru NH odpínače

      0,00 €  / *
    • LZ053

      Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      100 A
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      1,20 kA
    • Návr­hový proud při Ue=690V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=400V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Návr­hový proud při Ue=440V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Jmenovitý proud při 45 °C
      95 A
    • Jmenovitý proud při 55 °C
      85 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC23 v kategorii B / 400V
      100 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B / 500V
      100 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B / 690V
      100 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A
    • Návr­hový proud při Ue=220V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Jmenovitý proud při 40 °C
      100 A
    • Jmenovitý proud při 70 °C
      70 A
    • Návr­hový proud při Ue=400V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=500V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Návr­hový proud při Ue=250V podle DC IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Jmenovitý proud při 65 °C
      75 A
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 A
    • Návr­hový proud při Ue=500V podle AC IEC 61439-1 5.3.2
      100 A
    • Podmíněný návr­hový zkra­tový proud při Ue=690V podle IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Pojistk.vložka test podm. Návr­hový zkra­tový proud Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      100 A
    • Jmenovitý proud při 60 °C
      80 A
    • Jmenovitý proud při 50 °C
      90 A
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH000
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      2.5 - 50 mm²
    • Průřez plného vodiče
      2.5 - 50 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Krabi­cová svorka, Přípojnice
    • Typ výstupního připo­jení
      Připo­jení svorky
    • Typ připo­jení – vstup
      Přípojnice
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Svorka na krabici
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 70 °C
    • Stupeň znečiš­tění podle IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      4,50 - 4,50 Nm
    • Montáž
      Přípojnice
    • Montážní/při­po­jovací poloha
      Horizon­tální, Vertikální
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      13 W
    • Ztrá­tový výkon při plném zatížení
      36 W
    • Ztrá­tový výkon pojist­kové vložky instalované v přístroji
      7,50 W
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      1 700
    • Elek­trická životnost v počtu cyklů
      300
    • Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4
      2 000
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    • Provozní napětí AC
      0 - 690 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      4
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP3X
    • Elek­tro­nické moni­to­rování pojistek
      Ne
    • Konvenční teplotní proud volného vzduchu s&nb­sp;po­jistnou vložkou a stan­dardním průřezem IEC 60947-1
      100 A
    • Konvenční teplotní proud volného vzduchu s&nb­sp;pevným spojem a stan­dardním průřezem IEC 60947-1
      160 A
    Rozměry
    • Výška
      216 mm
    • Šířka
      53 mm
    • Hloubka
      106 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      40 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 12 mm
    Pouze pro interní použití
    • Sdartní
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Úchop krytu
    Kabel
    • Umís­tění kabe­lového vstupu
      Spodní část
    Normy
    • Třída hořlavosti podle UL94
      V0

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT0054
    PDF
    RoHS report LT0054
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LT0054 | Hager

      Obrázek produktu LT0054

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LT0054 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LT0054

      NH000 pojistkový odpínač 3x100A na přípojnice rozteč 40mm, spodem 50mm2

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08

      PDF
      319,06 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08

      PDF
      319,06 kB
      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2011-06-08

      PDF
      319,06 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      257,93 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LT353 - NH3 pojistkový odpínač 3x630A na přípojnice rozteč 60mm, M10
      LT353
      NH3 pojistkový odpínač 3x630A na přípojnice rozteč 60mm, M10
    • 2
      LT054 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
      LT054
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm2
    • 3
      LT057 - NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2
      LT057
      NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 60mm, prism. svorka 95mm2
    • 4
      LT153 - NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10
      LT153
      NH1 pojistkový odpínač 3x250A na přípojnice rozteč 60mm, M10
    • 5
      LZ058 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²
      LZ058
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH2 120-240mm²

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.