The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LR604
    EAN
    3250614186042
    Balení
    2 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A LR604

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A

    LR604

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      107 mm
    • Šířka
      105 mm
    • Hloubka
      93 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      4
    • Typ pólu
      3P+N
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      50 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      6
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      12
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 40 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3,5 - 3,5 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      20,60 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 kV
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Připo­jení
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      2,5 - 25 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      2,5 - 35 mm²
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      14 x 51
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR604
    PDF
    Hager RoHS report LR604
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LR604 | Hager

      Obrázek produktu LR604

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LR604 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LR604

      Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 3+N do 50A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
      LF312G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    • 2
      LF540G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
      LF540G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
    • 3
      LF308G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC
      LF308G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC
    • 4
      LSN509 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A
      LSN509
      Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, samostatný N pól do 32A
    • 5
      LF450G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A gG, 400V AC
      LF450G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 50A gG, 400V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.