The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Rozvadě­čové kanály
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
    • LK7512547030
    EAN
    4012740111843
    Balení
    50 ks
    • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály

    Koncovka pro propoj. kanál LKG 75x125 LK7512547030

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Koncovka pro propoj. kanál LKG 75x125

    LK7512547030

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      75 mm
    • Šířka
      125 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Šedý kámen
    • Kód RAL
      7030
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      LKG 75x125

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LK7512547030
    PDF
    RoHS report LK7512547030
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LK7512547030 | Hager

      Obrázek produktu LK7512547030

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LK7512547030 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LK7512547030

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-28

      PDF
    • Datový list produktu

      Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager

      Product sheet for slotted trunking system LKG in English

      Datový list produktu en-GB 2018-10-11

      PDF
      364,09 kB
      Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager

      Product sheet for slotted trunking system LKG in German

      Datový list produktu de-DE 2018-10-11

      PDF
      370,56 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      304,62 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LKG5007507030B - Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá
      LKG5007507030B
      Propojovací kanál LKG 50x75 s víkem, šedá
    • 2
      LKG3710007030B - Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
      LKG3710007030B
      Propojovací kanál LKG 35x100 s víkem, šedá
    • 3
      LKG5003707030B - Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
      LKG5003707030B
      Propojovací kanál LKG 50x35 s víkem, šedá
    • 4
      LKG5005007030B - Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá
      LKG5005007030B
      Propojovací kanál LKG 50x50 s víkem, šedá
    • 5
      LKG3707507030B - Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá
      LKG3707507030B
      Propojovací kanál LKG 35x75 s víkem, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.