LK7510047030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • LK7510047030

LK7510047030

  • Systémy pro uklá­dání vedení

LK7510047030

EAN
4012740108737
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    75 mm
  • Šířka
    100 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Barva
    Šedý kámen
  • Kód RAL
    7030
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    LKG 75x100

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Ke stažení

  • Obrázek LK7510047030 | Hager

    Obrázek produktu LK7510047030

  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system LKG in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    364,09 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system LKG in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system LKG in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    370,56 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BA61501507030B - Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
    BA61501507030B
    Propojovací kanál BA6 18x18 s víkem, šedá
  • 2
    BA62002507030B - Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
    BA62002507030B
    Propojovací kanál BA6 21x32 s víkem, šedá
  • 3
    BA63001507030B - Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
    BA63001507030B
    Propojovací kanál BA6 33x20 s víkem, šedá
  • 4
    BA63002507030B - Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
    BA63002507030B
    Propojovací kanál BA6 33x31 s víkem, šedá
  • 5
    BA63004007030B - Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá
    BA63004007030B
    Propojovací kanál BA6 33x47 s víkem, šedá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.