Víko kabelového kanálu LKG 37037, šedá LK3703727030
EAN
4012740118019
Balení
80 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Šířka37 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka víka35 mm
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
-
Související produktové řadyLKG 37x37, LKG 50x37
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet LK3703727030
Víko kabelového kanálu LKG 37037, šedá
PDF -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Produktový list en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Produktový list de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB
Více dokumentace