The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Rozvadě­čové kanály
  • Plas­tové perfo­rované kabe­lové kanály
  • BA70802
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Víko kanálu BA7 šíře 80 BA70802

EAN
4012740878722
Balení
20 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko kanálu BA7 šíře 80

BA70802

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BA780080

    Propojovací kanál BA7 80x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA760080

    Propojovací kanál BA7 60x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA740080

    Propojovací kanál BA7 40x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA7100080

    Propojovací kanál BA7 100x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA7A40080

    Propojovací kanál BA7A 40x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA7A60080

    Propojovací kanál BA7A 60x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA7A80080

    Propojovací kanál BA7A 80x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *
  • BA7A100080

    Propojovací kanál BA7A 100x80, s víkem, šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    80 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Šířka víka
    80 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Barva
    Šedý kámen
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    BA7 40x80, BA7 60x80, BA7 80x80, BA7 100x80, BA7A 40x80, BA7A 60x80, BA7A 80x80, BA7A 100x80

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-28
PDF
439,72 kB
Hager REACH declaration BA70802
PDF
Hager RoHS report BA70802
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BA70802 | Hager

    Obrázek produktu BA70802

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list BA70802 | Hager

    Hager Produktový list BA70802

    Víko kanálu BA7 šíře 80

    PDF
  • Produktový list

    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

    Produktový list en-GB 2018-10-11

    PDF
    455,98 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    457,86 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7A in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7A in German

    Produktový list de-DE 2018-10-11

    PDF
    395,99 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7B in English | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7B in English

    Produktový list en-GB 2018-06-07

    PDF
    381,05 kB
    Obrázek Product sheet for slotted trunking system BA7B in German | Hager

    Product sheet for slotted trunking system BA7B in German

    Produktový list de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,38 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BA7 T010A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    39,95 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BA71202 - Víko kanálu BA7 šíře 120
    BA71202
    Víko kanálu BA7 šíře 120
  • 2
    BA71002 - Víko kanálu BA7 šíře 100
    BA71002
    Víko kanálu BA7 šíře 100
  • 3
    BA70602 - Víko kanálu BA7 šíře 60
    BA70602
    Víko kanálu BA7 šíře 60
  • 4
    BA70402K - Víko kanálu BA725040
    BA70402K
    Víko kanálu BA725040
  • 5
    BA70402 - Víko kanálu BA7 šíře 40
    BA70402
    Víko kanálu BA7 šíře 40

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.