Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá LKG3702507030B
EAN
4012740103831
Balení
48 metrů
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Distanční pouzdro 2 dostupné produkty -
Ruční nýtovačka Draper 3 dostupné produkty -
Šroubovací rozeta 1 dostupné produkty -
Nůžky na stříhání kanálů 1 dostupné produkty -
Koncový díl pro systém perforovaných kanálů 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška35 mm
-
Šířka25 mm
-
Délka2 000 mm
-
Šířka štěrbiny4 mm
-
Šířka štěrbiny4 mm
Vybavení
-
Kryt v rozsahu dodávkyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
BarvaŠedý kámen
-
Kód RAL7030
Funkce
-
SamozhášivýAno
Normy
-
Třída hořlavosti podle UL94V0
Architektura
-
FlexibilníNe
Konfigurace
-
Boční stěnaSe štěrbinou
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list LKG3702507030B
Propojovací kanál LKG 35x25 s víkem, šedá
PDF -
Soubory STEP
Step Model LKG3702507030B
Soubory STEP International 2020-01-01
STP636,78 kB -
Produktový list
Product sheet for slotted trunking system LKG in English
Produktový list en-GB 2018-10-11
PDF364,09 kB
Product sheet for slotted trunking system LKG in German
Produktový list de-DE 2018-10-11
PDF370,56 kB
Více dokumentace