The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • LF6019009010

Kabel. kanál LF 60x190 s víkem a příchytkami, bílá LF6019009010

EAN
4012740875264
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Kabel. kanál LF 60x190 s víkem a příchytkami, bílá

LF6019009010

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál
  • Přepážka pro instalační kanál
  • Spojka pro nástěnný kanál
  • M7251

    Kabelové příchytka pro LF

    0,00 €  / *
  • M2026

    Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm

    0,00 €  / *
  • G1720

    Díl spojovacího páru pro kanály BRN, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
  • Šířka
    190 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    9 060 - 9 060 mm²
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    38
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
Normy
  • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
    Ne
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Předem vyba­vený spoj­kami
Vyba­vení
  • Počet přepážek
    0
  • Počet oddílů
    1 - 4
  • Počet připo­ji­telných přepážek
    3
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ano
  • S ochrannou fólií
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek LF6019009010 | Hager

    Obrázek produktu LF6019009010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LF6019009010 | Hager

    Hager Product data sheet LF6019009010

    Kabel. kanál LF 60x190 s víkem a příchytkami, bílá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.