The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • LF6015009010

Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, bílá LF6015009010

EAN
4012740875226
Balení
8 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, bílá

LF6015009010

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Plochý roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přepážka pro instalační kanál
  • Vnitřní roh pro instalační kanál
  • Plochý roh pro instalační kanál
  • Spojka pro nástěnný kanál
  • M2026

    Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm

    0,00 €  / *
  • M55219010

    Vnitřní roh kanálu LF/FB 60x150, bílá

    0,00 €  / *
  • M55259010

    Plochý roh kanálu LF/FB 60x150, bílá

    0,00 €  / *
  • G1720

    Díl spojovacího páru pro kanály BRN, bílá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    60 mm
  • Šířka
    150 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    7 122 - 7 122 mm²
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    30
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Normy
  • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
    Ne
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Předem vyba­vený spoj­kami
Vyba­vení
  • Počet přepážek
    0
  • Počet oddílů
    1 - 4
  • Počet připo­ji­telných přepážek
    3
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ano
  • S ochrannou fólií
    Ne

Ke stažení

  • Obrázek LF6015009010 | Hager

    Obrázek produktu LF6015009010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LF6015009010 | Hager

    Hager Produktový list LF6015009010

    Kabel. kanál LF 60x150 s víkem a příchytkami, bílá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    369,07 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    326,22 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    66,94 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.