The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • LF6011007035

Kabel. kanál LF 60x110 s víkem a příchytkami, sv. šedá LF6011007035

EAN
4012740136402
Balení
16 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Kabel. kanál LF 60x110 s víkem a příchytkami, sv. šedá

LF6011007035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (9)
    • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro instalační kanál 2 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přepážka pro instalační kanál
    • Spojka pro instalační kanál
    • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál
    • Vnější roh pro instalační kanál
    • Koncový díl pro instalační kanál
    • Vnitřní roh pro instalační kanál
    • Plochý roh pro instalační kanál
    • T-kus pro instalační kanál
    • M2026

      Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm

      0,00 €  / *
    • M7224

      Spojka pro kanály LFF/LFF výšky 60

      0,00 €  / *
    • M5429

      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 110 mm (náhradní díl)

      0,00 €  / *
    • LFF6011037035

      Vnější roh kanálu LF 60x110, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • LF6011067035

      Koncovka kanálu LF 60x110, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • LFF6011067035

      Koncovka kanálu LF 40/60x110, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • LFF6011047035

      Vnitřní roh kanálu LF 60x110, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • LFF6011057035

      Plochý roh kanálu LF 60x110, sv. šedá

      0,00 €  / *
    • LF6011087035

      T-kus kanálu LF/FB 60x110, sv. šedá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      60 mm
    • Šířka
      110 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      5 460 - 5 460 mm²
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      23
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Kód RAL
      7035
    • Barva
      Světle šedá
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Předem vyba­vený spoj­kami
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      0
    • Počet oddílů
      1 - 4
    • Počet připo­ji­telných přepážek
      3
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ano
    • S ochrannou fólií
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6011007035
    PDF
    RoHS report LF6011007035
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF6011007035 | Hager

      Obrázek produktu LF6011007035

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet LF6011007035 | Hager

      Hager Product data sheet LF6011007035

      Kabel. kanál LF 60x110 s víkem a příchytkami, sv. šedá

      PDF
    • Soubory DXF

      Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

      Soubory DXF International 2023-02-02

      DXF
      369,36 kB
    • Soubory STEP

      Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

      Soubory STEP International 2023-02-02

      STP
      325,48 kB
    • Product Drawing

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-02-02

      PDF
      67,34 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Prohlášení o shodě International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.