LF6009007030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
            • Elek­tro­in­stalační lišty
            • LF6009007030
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá

            Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá

            LF6009007030

            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            LF6009007030 - Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Kabel. kanál LF 60x90 s víkem a příchytkami, šedá LF6009007030

            EAN
            4012740134279
            Balení
            16 Měřiče

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Spojka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
            • Koncový díl pro instalační kanál 2 dostupné produkty
            • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
            • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
            • Plochý roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
            • Zobrazit více 3 další dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Spojka pro instalační kanál
            • Koncový díl pro instalační kanál
            • Vnitřní roh pro instalační kanál
            • Vnější roh pro instalační kanál
            • Plochý roh pro instalační kanál
            • T-kus pro instalační kanál
            • Přepážka pro instalační kanál
            • Příchytka/držák kabelu pro instalační kanál
            • M7224

              Spojka pro kanály LFF/LFF výšky 60

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LF6009067030

              Koncovka kanálu LF 60x90, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LFF6009067030

              Koncovka kanálu LF 40/60x90, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LFF6009047030

              Vnitřní roh kanálu LF 60x90, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LFF6009037030

              Vnější roh kanálu LF 60x90, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LFF6009057030

              Plochý roh kanálu LF 60x90, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • LF6009087030

              T-kus kanálu LF 60x90, šedá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • M2026

              Oddělovací přepážka plastová pro BRP/LF/LFF výšky 60 mm

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • M7248

              Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              60 mm
            • Šířka
              90 mm
            • Délka
              2 000 mm
            • Vnitřní průřez vodiče
              4 360 - 4 360 mm²
            Kapa­cita
            • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
              18
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Poly­vi­nylchlorid (PVC)
            • Povrch
              Neoše­t­řený
            • Kód RAL
              7030
            • Barva
              Šedý kámen
            Bezpečnost
            • Mechanická odolnost IK
              IK07
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            Normy
            • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
              Ne
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              -5 - 60 °C
            Konek­tivita
            • Spojení kanálu
              Předem vyba­vený spoj­kami
            Vyba­vení
            • Počet přepážek
              0
            • Počet oddílů
              1 - 2
            • Počet připo­ji­telných přepážek
              1
            • Včetně kabe­lové příchytky
              Ano
            • S ochrannou fólií
              Ne

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF6009007030 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6009007030 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek LF6009007030 | Hager

              Obrázek produktu LF6009007030

            • Soubory DXF

              Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

              Soubory DXF International 2023-02-02

              DXF
              367,06 kB
            • Soubory STEP

              Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

              Soubory STEP International 2023-02-02

              STP
              305,05 kB
            • Product Drawing

              Obrázek Product drawing | Hager

              Product drawing

              Product Drawing International 2023-02-02

              PDF
              67,25 kB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Prohlášení o shodě International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              LF1001009016 - LF kanal, 10x10mm, prometna bijela
              LF1001009016
              Matarkanal LF 10x12mm, PVC, Vit
            • 2
              LF1001009016A - LF kanal, 10x10mm, samoljepivi, prometna bijela
              LF1001009016A
              Matarkanal LF 10x12mm, tejp, PVC, Vit
            • 3
              LF1501507030 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
              LF1501507030
              Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, šedá
            • 4
              LF1501508014 - Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
              LF1501508014
              Kabel. kanál LF 15x15 s víkem, hnědá
            • 5
              LF1501509016 - LF kanal, 15x15mm, prometna bijela
              LF1501509016
              Matarkanal LF 15x15mm, PVC, Vit

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.