The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • LF4006007035

Kabel. kanál LF 40x60 s víkem a příchytkami, sv. šedá LF4006007035

EAN
4012740149495
Balení
24 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Kabel. kanál LF 40x60 s víkem a příchytkami, sv. šedá

LF4006007035

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • Plochý roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
  • T-kus pro instalační kanál 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Přepážka pro instalační kanál
  • Koncový díl pro instalační kanál
  • Vnější roh pro instalační kanál
  • Vnitřní roh pro instalační kanál
  • Plochý roh pro instalační kanál
  • T-kus pro instalační kanál
  • M2024

    Oddělovací přepážka plastová pro LFF výšky 40 mm

    0,00 €  / *
  • LFF6006067035

    Koncovka kanálu LF 30/40/60x60, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LFF4006037035

    Vnější roh kanálu LF 40x60, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LFF4006047035

    Vnitřní roh kanálu LF 40x60, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LFF4006057035

    Plochý roh kanálu LF 40x60, sv. šedá

    0,00 €  / *
  • LF4006087035

    T-kus kanálu LF 40x60, sv. šedá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    40 mm
  • Šířka
    57 mm
  • Délka
    2 000 mm
  • Vnitřní průřez vodiče
    1 500 - 1 500 mm²
Kapa­cita
  • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
    7
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­vi­nylchlorid (PVC)
  • Povrch
    Neoše­t­řený
  • Kód RAL
    7035
  • Barva
    Světle šedá
Bezpečnost
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Normy
  • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
    Ne
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 60 °C
Konek­tivita
  • Spojení kanálu
    Předem vyba­vený spoj­kami
Vyba­vení
  • Počet přepážek
    0
  • Počet oddílů
    1 - 2
  • Počet připo­ji­telných přepážek
    1
  • Včetně kabe­lové příchytky
    Ano
  • S ochrannou fólií
    Ne

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
PDF
400,99 kB
Hager REACH declaration LF4006007035
PDF
Hager RoHS report LF4006007035
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LF4006007035 | Hager

    Obrázek produktu LF4006007035

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LF4006007035 | Hager

    Hager Product data sheet LF4006007035

    Kabel. kanál LF 40x60 s víkem a příchytkami, sv. šedá

    PDF
  • Soubory DXF

    Obrázek Soubory DXF International 2023-02-02 | Hager

    Soubory DXF International 2023-02-02

    DXF
    366,77 kB
  • Soubory STEP

    Obrázek Soubory STEP International 2023-02-02 | Hager

    Soubory STEP International 2023-02-02

    STP
    305,94 kB
  • Product Drawing

    Obrázek Product drawing | Hager

    Product drawing

    Product Drawing International 2023-02-02

    PDF
    67,10 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Prohlášení o shodě International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.