The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Elek­tro­in­stalační lišty a stropní kanály
    • Elek­tro­in­stalační lišty
    • LF1804507030
    EAN
    4012740214841
    Balení
    28 metrů
    • Elek­tro­in­stalační lišty

    LF1804507030

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LF1804507030

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • T-kus pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Plochý roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro instalační kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro instalační kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • T-kus pro instalační kanál
    • Plochý roh pro instalační kanál
    • Vnější roh pro instalační kanál
    • Vnitřní roh pro instalační kanál
    • Koncový díl pro instalační kanál
    • LF1804587030

      0,00 €  / *
    • LF1804557030

      0,00 €  / *
    • LF1804537030

      0,00 €  / *
    • LF1804547030

      0,00 €  / *
    • LF1804567030

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      18 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Délka
      2 000 mm
    • Vnitřní průřez vodiče
      460 - 460 mm²
    Kryt, dveře
    • Typ víka
      Volný
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      2
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Kód RAL
      7030
    • Barva
      Šedý kámen
    • Průhledné
      Ne
    Bezpečnost
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Normy
    • Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12
      Ne
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 60 °C
    Konek­tivita
    • Spojení kanálu
      Bez spojky
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      0
    • Počet oddílů
      1 - 1
    • Počet připo­ji­telných přepážek
      0
    • Včetně kabe­lové příchytky
      Ne
    • Počet kabe­lových úchytek na metr
      0
    • S ochrannou fólií
      Ne
    Konfigu­race
    • S anti­bak­te­ri­ální úpravou
      Ne
    Rozsah dodávky
    • Dodávka v roli
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF1804507030
    PDF
    RoHS report LF1804507030
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF1804507030 | Hager

      Obrázek produktu LF1804507030

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LF1804507030 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LF1804507030

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-13

      PDF
    • DXF soubory

      Obrázek DXF soubory International 2023-02-02 | Hager

      DXF soubory International 2023-02-02

      DXF
      365,62 kB
    • STEP soubory

      Obrázek STEP soubory International 2026-04-15 | Hager

      STEP soubory International 2026-04-15

      STP
      155,41 kB
    • Výkres produktu

      Obrázek Product drawing | Hager

      Product drawing

      Výkres produktu International 2023-02-02

      PDF
      66,37 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      R2293VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
      R2293VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 200 mm - ocel. plech, pozink.
    • 2
      R2292VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
      R2292VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 150 mm - ocel. plech, pozink.
    • 3
      R2291VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
      R2291VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 100 mm - ocel. plech, pozink.
    • 4
      R2290VERZ - Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
      R2290VERZ
      Kabelová příchytka, pro kanál LFS š. 60 mm - ocel. plech, pozink.
    • 5
      M7248 - Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)
      M7248
      Kabelová příchytka pro LF/LFF šířky 90 mm (náhradní díl)

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.